Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CP-L1/2-R1/2 |
CP-L1/2-R3/8 |
CP-L1/4-R1/4 |
CP-L3/8-R1/4 |
CP-L3/8-R3/8 |
CP-L4-R1/8 |
CP-L6-R1/4 |
CP-L6-R1/8 |
CP-L8-R1/4 |
CP-L8-R1/8 |
CP-L10-R1/4 |
CP-L10-R3/8 |
CP-L12-R1/2 |
CP-L12-R3/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (Gewinde) | Durchmesser (außen, passende Rohre) (mm) | Spezifikationen | Kompatibler Rohraußendurchm. (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1/2 | 12.7 | Zollgröße | 1/2 | ||
25.97 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3/8 | 12.7 | Zollgröße | 1/2 | ||
13.88 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/4 | 6.35 | Zollgröße | 1/4 | ||
21.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1/4 | 9.53 | Zollgröße | 3/8 | ||
21.71 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 35 Arbeitstage | 3/8 | 9.53 | Zollgröße | 3/8 | ||
13.41 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/8 | 4 | Millimetergröße | - | ||
13.88 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/4 | 6 | Millimetergröße | - | ||
13.88 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/8 | 6 | Millimetergröße | - | ||
15.61 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/4 | 8 | Millimetergröße | - | ||
15.61 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1/8 | 8 | Millimetergröße | - | ||
21.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/4 | 10 | Millimetergröße | - | ||
21.71 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3/8 | 10 | Millimetergröße | - | ||
25.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1/2 | 12 | Millimetergröße | - | ||
25.97 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3/8 | 12 | Millimetergröße | - |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schraube⇔Leitungsanschluss | Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) | 90°-Kniestück | Werkstoff | Polypropylen-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Ausführung (Gewinde, außen) | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser (Gewinde)
Durchmesser (außen, passende Rohre)(mm)
Spezifikationen
Kompatibler Rohraußendurchm.(Zoll)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften