Schlauchtülle / BN

Schlauchtülle / BN
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3.95 - 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] M



NITTA stellt Schlauchtüllen her, die flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren herstellen, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Die Schlauchtüllen weisen einen Außendurchmesser von 3.95 oder 6 mm auf. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BN3.5-M5
BN4-M5
BN6-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)
Passende Rohrinnen-Ø
(Ø)

0.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.52

0.54 €

1 8 Arbeitstage 42.5

0.67 €

1 8 Arbeitstage 64

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungsanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Anschlussstück (Außengewinde) Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube M Gewinde-Nenn-Ø M5
Gewindesteigung(mm) 0.8

Technischer Support