Zugfedern / HP□□□ / Federstahl (kalt gezogen), Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°【3-20 Stk. pro Packung】

Zugfedern / HP□□□ / Federstahl (kalt gezogen), Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 11 - 202 mm / [Durchmesser]3.2 - 24 mm / [Federweg]6 - 280.5 mm / [Federkonstante]0.014 - 6.718 N/mm / [Last]1.16 - 158.02 N, 110.01 oder mehr, bis zu 1.25 N, 1.26 - 110 N



Die Zugfedern von SHOWA SPRING sind mechanische Bauteile, dessen Hauptzweck darin besteht, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 11 mm bis hin zu 202 mm als Höchstwert möglich. Der Durchmesser dieser Zugfedern kann zwischen 3.2 mm und 24 mm konfiguriert werden. Zulässig ist eine Maximallast von 1.16 bis 158.02 N, 110.01 oder mehr, bis zu 1.25 N oder 1.26 bis 110 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 0.014 und 6.718 N / mm. Als Resultat erreichen die Zugfedern einen Federweg zwischen 6 und 280.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HP032-011-0.32
HP032-014-0.32
HP032-019-0.32
HP032-026-0.32
HP040-013-0.32
HP040-014-0.4
HP040-015-0.5
HP040-016-0.32
HP040-017-0.4
HP040-019-0.5
HP040-020-0.32
HP040-023-0.4
HP040-027-0.5
HP040-028-0.32
HP040-033-0.4
HP040-038-0.5
HP050-015-0.32
HP050-016-0.4
HP050-017-0.5
HP050-018-0.6
HP050-018-0.32
HP050-019-0.4
HP050-022-0.5
HP050-023-0.32
HP050-024-0.6
HP050-025-0.4
HP050-029-0.5
HP050-030-0.32
HP050-033-0.6
HP050-035-0.4
HP050-041-0.5
HP050-047-0.6
HP063-019-0.4
HP063-020-0.5
HP063-021-0.6
HP063-022-0.4
HP063-022-0.7
HP063-024-0.5
HP063-024-0.8
HP063-027-0.6
HP063-028-0.4
HP063-029-0.7
HP063-031-0.8
HP063-032-0.5
HP063-036-0.6
HP063-038-0.4
HP063-039-0.7
HP063-043-0.5
HP063-043-0.8
HP063-049-0.6
HP063-055-0.7
HP063-061-0.8
HP080-025-0.6
HP080-026-0.7
HP080-029-0.9
HP080-030-0.6
HP080-030-0.8
HP080-030-1.0
HP080-032-0.7
HP080-035-0.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Max. Last (festgelegter Bereich)
(N)
Max. Belastbarkeit
(N)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Vorspannung
(N)
Federkonstante
(N/mm)
Drahtdurchmesser
(Ø)
[S] Federweg (max.)
(mm)

13.48 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A1.26 bis 3.502.51113.20.380.2610.328.1

13.49 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A1.26 bis 3.502.51143.20.380.1690.3212.6

14.15 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A1.26 bis 3.502.51193.20.380.1060.3220

14.16 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A1.26 bis 3.502.51263.20.380.0680.3231.3

13.49 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A1.26 bis 3.501.951340.240.1250.3213.7

13.49 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.51 bis 8.003.851440.60.3070.410.6

14.16 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.51 bis 8.007.671541.550.9220.56.6

12.38 €

5.45 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A1.26 bis 3.501.951640.240.0780.3222

14.16 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.51 bis 8.003.851740.60.2190.414.8

14.18 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.51 bis 8.007.671941.550.5830.510.5

14.16 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A1.26 bis 3.501.952040.240.0510.3233.7

14.18 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.51 bis 8.003.852340.60.1360.423.9

14.29 €

7.15 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A3.51 bis 8.007.672741.550.3620.516.9

14.95 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A1.26 bis 3.501.952840.240.0320.3252.8

14.94 €

7.32 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A3.51 bis 8.003.853340.60.0850.438.4

17.32 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.51 bis 8.007.673841.550.2290.526.8

11.21 €

4.82 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A1.26 bis 3.501.531550.150.0570.3224.1

11.11 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A1.26 bis 3.502.991650.370.1560.416.8

11.57 €

4.74 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A3.51 bis 8.005.911750.940.4070.512.2

11.61 €

4.99 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A8.01 bis 15.0010.161852.030.9040.69

11.44 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A1.26 bis 3.501.531850.150.0380.3236.6

11.56 €

5.09 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A1.26 bis 3.502.991950.370.1010.426

11.81 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.51 bis 8.005.912250.940.2640.518.9

11.78 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A1.26 bis 3.501.532350.150.0240.3257.3

12.62 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A8.01 bis 15.0010.162452.030.5850.613.9

12.46 €

5.36 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A1.26 bis 3.502.992550.370.0640.441.3

12.62 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.51 bis 8.005.912950.940.1660.529.9

12.57 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A1.26 bis 3.501.533050.150.0160.3289

13.88 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A8.01 bis 15.0010.163352.030.3680.622.1

13.05 €

5.74 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A1.26 bis 3.502.993550.370.0410.464.7

13.91 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.51 bis 8.005.914150.940.1060.546.9

14.99 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A8.01 bis 15.0010.164752.030.2350.634.6

14.71 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A1.26 bis 3.502.32196.30.220.070.430.1

9.59 €

5.37 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A3.51 bis 8.004.55206.30.560.190.521

11.84 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.51 bis 8.007.75216.31.210.4160.615.7

11.91 €

5.36 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A1.26 bis 3.502.32226.30.220.0460.445.6

12.64 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A8.01 bis 15.0012.39226.32.330.8640.711.6

12.61 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.51 bis 8.004.55246.30.560.1230.532.4

14.91 €

6.71 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A15.01 bis 30.0018.66246.34.111.5570.89.3

12.55 €

5.65 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A3.51 bis 8.007.75276.31.210.2690.624.3

12.49 €

5.62 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A1.26 bis 3.502.32286.30.220.0290.471.4

13.04 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A8.01 bis 15.0012.39296.32.330.5250.719.2

14.63 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A15.01 bis 30.0018.66316.34.110.9850.814.8

12.88 €

5.92 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A3.51 bis 8.004.55326.30.560.0780.551.4

13.49 €

6.21 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A3.51 bis 8.007.75366.31.210.1690.638.6

13.87 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A1.26 bis 3.502.32386.30.220.0190.4110.9

14.22 €

6.26 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A8.01 bis 15.0012.39396.32.330.3310.730.4

16.14 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.51 bis 8.004.55436.30.560.0490.580.7

15.86 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A15.01 bis 30.0018.66436.34.110.6110.823.8

17.24 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.51 bis 8.007.75496.31.210.1080.660.6

17.80 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A8.01 bis 15.0012.39556.32.330.2110.747.7

19.81 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A15.01 bis 30.0018.66616.34.110.3860.837.7

7.94 €

3.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A3.51 bis 8.005.932580.720.190.627.4

7.12 €

3.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A8.01 bis 15.009.42681.370.3670.721.9

9.95 €

3.98 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A15.01 bis 30.0020.412983.951.1590.914.2

7.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A3.51 bis 8.005.933080.720.1230.642.4

8.13 €

4.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A8.01 bis 15.0014.043082.400.5520.821.1

8.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-A15.01 bis 30.0028.083086.201.843111.9

6.99 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10JIS-SWP-A8.01 bis 15.009.43281.370.2370.733.9

9.58 €

4.22 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-A8.01 bis 15.0014.043582.400.4220.827.6

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Standardausführung Ösenstellung (zur Gegenseite) 180° (Standard)

Technischer Support