Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHA-50
Ausführung | Rund | Durchmesser passendes Element (rund)(φ mm) | 51 | Höhe des Halters(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Effektiver Durchmesser(φ mm) | 47 | Feinbewegungsmethode | Neigen-Schraube M6P0,25 | Maße Befestigungsbereich Grundkörper | φ12×60 |
Breite des Halters(mm) | 70 | Feinbeweglicher Bereich | ±4° |
Sie befinden sich auf der Seite für Kinematischer Rundtyp-Spiegelhalter, die Teilenummer ist MHA-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHA-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften