Polarisationselement-Halter

Polarisationselement-Halter
[Features]
· The POH-30, POH-50 hold polarizing plates and wave plates and is used for the adjustment of polarizing surfaces, etc.
· For devices such as Glan-Thompson prisms and wave plates with small external shapes, combine with an adapter for polarizer element holders.
· When the coarse movement clamp is loosened, it can move coarsely over 360°. When the coarse movement clamp is tightened, it can perform fine adjustments on the micrometer head.
· Since the scale ring moves independently, the zero point can be set to any angle.
· The C-301- (1) is a holder for holding cube type prisms. It does not include a tilt adjustment function, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

POH-50

Teilenummer
POH-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

357.03 €

1 15 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser passendes Element (rund)(φ mm) 50 Höhe des Halters(mm) 43.9 Effektiver Durchmesser(φ mm) 46
Maße Befestigungsbereich Grundkörper φ12×60 Feinbeweglicher Bereich ±4°

Sie befinden sich auf der Seite für Polarisationselement-Halter, die Teilenummer ist POH-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer POH-50.

Technischer Support