Kleine X-Schiene

Kleine X-Schiene
[Features]
· An X type aluminum rail.
· Slides using a dedicated carrier.
· Dedicated carriers (the C-211-(1)P and C-211-(2)P) can also be used for Y type rails as is.
· Includes memory with scale.
· Various stands and stages can be attached to the dedicated carriers (X type carriers C-211-(1)P and C-211-(2)P) using M16P1 screws, and M4 screws, etc.
· X type rails can be fixed and retained using rail stands or T type carriers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-210-(1)

Teilenummer
C-210-(1)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

148.06 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kleine X-Ausführung Schienenlänge(mm) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Kleine X-Schiene, die Teilenummer ist C-210-(1).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-210-(1).

Technischer Support