Minischienenträger

Minischienenträger
[Features]
· Rails with a cross-section of 20 mm × 10 mm. Used in the configuration of systems such as those for small optical parts and small equipment etc.
· Use M6 screws to fix to surface plates etc.
· There are two types of dedicated rail carrier available; large and small. Can be used with M6 and M2 screws, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-221-(1)
C-221-(2)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite des Halters
(mm)

40.31 €

1 8 Arbeitstage 1015

53.81 €

1 8 Arbeitstage 1030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraube Montagebereich M6, M2

Technischer Support