Magnetständer

Magnetständer
[Features]
· A magnet stand that attaches using magnets.
· For switching attraction (magnetic force) between ON and OFF, rotate or slide the lever.
· The center section features M6 tapped holes and a single M16P1 tapped hole. These can be used for mounting a variety of stands.
· Stages can be mounted using the M2 or M4 tapped holes.
· The value of the attraction force is for a polished surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BM-40C

Teilenummer
BM-40C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.50 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unteres Gewinde M6 Tiefe 6 Außenmaße(mm) 40×40×35

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetständer, die Teilenummer ist BM-40C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BM-40C.

Technischer Support