Hebel-Magnetständer

Hebel-Magnetständer
  • Mengenrabatt
[Features]
· A magnet stand that attaches using magnets.
· For switching attraction (magnetic force) between ON and OFF, rotate or slide the lever.
· The center section features M6 tapped holes and a single M16P1 tapped hole. These can be used for mounting a variety of stands.
· Stages can be mounted using the M2 or M4 tapped holes.
· The value of the attraction force is for a polished surface.

(i)Hinweis

  • Es gibt einige Fehler im Inhalt des Katalogs. Einzelheiten finden Sie in den Produktinformationen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BM-45K
BM-65K
BM-90K
BM-125K-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Unteres Gewinde Außenmaße
(mm)

132.67 €

1 6 Arbeitstage M6 Tiefe 845×45×20

153.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M16P1 Tiefe 865×65×20

259.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M16P1 Tiefe 690×90×20

342.92 €

1 9 Arbeitstage M16P1 Tiefe 8125×125×25

Loading...

  1. 1

Technischer Support