Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm | 4.5 - 21.5 mm, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
FUJIKIN stellt Quetsch-Fittings her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Fittings weisen einen Außendurchmesser von 6 bis 12 mm oder 4.5 bis 21.5 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RF-6-R |
RF-8-R |
RF-10-R |
RF-12-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Bereiche des max. Betriebsdrucks (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 4.9 | als 2,0 MPa | ||
10.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 8 | 2.94 | als 2,0 MPa | ||
17.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 2.94 | als 2,0 MPa | ||
22.05 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 12 | 12 | 1.96 | 2,0 MPa oder weniger |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Ringverschraubung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Kupferrohrgröße in mm | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Oberflächenbehandlung | Vernickelt | Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)(°C) | -45::125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften