Schneidring-Verschraubung / PDWH / Messing / Geradverbinder / zweifach

Schneidring-Verschraubung / PDWH / Messing / Geradverbinder / zweifach

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 23.5 mm | 3.5 - 43.5 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Schneidring Fittings von FUJIKIN wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Die Fittings haben einen Außendurchmesser von 3 bis 23.5 mm oder 3.5 bis 43.5 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PDWH-3A-R
PDWH-3B-R
PDWH-6B-R
PDWH-9.52B-R
PDWH-10B-R
PDWH-10C-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

8.39 €

1 7 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm3-31/8B (6A)

8.39 €

1 7 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm3-31/4B (8A)

6.36 €

1 6 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm6-61/4B (8A)

10.69 €

1 10 Arbeitstage -Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.521/4B (8A)

9.32 €

1 12 Arbeitstage -Kupferrohrgröße in mm10-101/4B (8A)

10.75 €

1 7 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm10-103/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Anschlussgewinde, Ausführung R
Max. Betriebsdruck(MPa) 4.9 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa
Maximale Betriebstemperatur(°C) 125

Technischer Support