Schneidring-Verschraubung / PDWJP-3-R / Messing / Steckverbinder / zweifach

Schneidring-Verschraubung / PDWJP-3-R / Messing / Steckverbinder / zweifach

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]4.9 MPa, / , [Außendurchmesser] 3 - 21.5 mm, / , [fluide Medien] Wasser



Die Schneidring Fittings von FUJIKIN werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Einsatz mit Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Fittings liegt im Bereich von 3 oder 21.5 mm. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 4.9 MPa.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PDWJP-3-R

Teilenummer
PDWJP-3-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.03 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Stopfen Werkstoff (zugehörige Bauteile) Messing
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) NA Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Wasser/Luft/Dampf/Gas/Chemikalien/Öl Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) 4.90
Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) Kupfer Nenngröße (zugehörige Teile)(mm) 3 Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm) 3
Maximale Betriebstemperatur(°C) 125

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung / PDWJP-3-R / Messing / Steckverbinder / zweifach, die Teilenummer ist PDWJP-3-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PDWJP-3-R.

Technischer Support