Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PUH-116B-SH |
PUH-116C-SH |
PUH-116D-SH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge L (mm) | Höhe (H) (mm) | Handgriff-Ø D (mm) | Öffnungs-Ø (φ mm) | MAX. Cv-Wert | Plattenöffnungs-Ø (φ) | Abstand Plattenstirnseite - Anschlussrohrmitte (mm) | Plattendicke T (max.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | 40 | 58.5 | 40 | 5.0 | 0.45 | 13.2 | 14.0 | 6.0 | ||
101.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B | 3/8B | 50 | 60.5 | 40 | 5.0 | 0.45 | 13.2 | 16.0 | 6.0 | ||
121.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B | 1/2B | 55 | 73 | 50 | 6.5 | 0.9 | 19.5 | 16.0 | 8.0 |
Loading...
Grundkörper, Form | Absperrventil | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Runder Griff |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::16.2 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Plattendicke T (min.)(mm) | 2.0 | Spezifikationen Grundkörper | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(φ mm)
MAX. Cv-Wert
Plattenöffnungs-Ø(φ)
Abstand Plattenstirnseite - Anschlussrohrmitte(mm)
Plattendicke T (max.)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften