Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UBVNF-14B-R |
UBVNF-14C-R |
UBVNF-14D-R |
UBVNF-14E-R |
UBVNF-14F-R |
UBVNF-14G-R |
UBVNF-14H-R |
UBVNF-14I-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge L (mm) | Höhe (H) (mm) | Handgriff-Ø D (Ø) | Öffnungs-Ø (φ mm) | MAX. Cv-wert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4B | 1/4B | 58 | 53.5 | 107.0 | 11.0 | 12.9 | |
54.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B | 3/8B | 57.8 | 57.2 | 103.0 | 12.5 | 14.7 | ||
84.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B | 1/2B | 61 | 54.5 | 107.0 | 15.0 | 26.8 | ||
74.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4B | 3/4B | 70.5 | 57.5 | 107.0 | 20.0 | 35.6 | |
97.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B | 1B | 82 | 65.5 | 127.0 | 25.0 | 62.6 | ||
145.00 € | 1 | 13 Arbeitstage | 1 1/4B | 1 1/4B | 96.5 | 70.5 | 127.0 | 32.0 | 111.7 | ||
190.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B | 1 1/2B | 112.0 | 91 | 152 | 38.0 | 138.2 | ||
259.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B | 2B | 126 | 98.2 | 193.0 | 50.0 | 280.2 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Kugelventil, Ausführung | Volldurchgang |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Hebel |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::180 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::3.92 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Spezifikationen Grundkörper | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(φ mm)
MAX. Cv-wert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften