Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UBVN-14B-R |
UBVN-14C-R |
UBVN-14D-R |
UBVN-14E-R |
UBVN-14F-R |
UBVN-14G-R |
UBVN-14I-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge L (mm) | Höhe (H) (mm) | Handgriff-Ø D (Ø) | Öffnungs-Ø (φ mm) | MAX. Cv-wert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | 39 | 35 | 60 | 5.0 | 1.9 | ||
31.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8B | 3/8B | 44 | 37 | 70 | 7.0 | 2.5 | |
37.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B | 1/2B | 56.5 | 43 | 86 | 9.1 | 5.1 | ||
44.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B | 3/4B | 59 | 46 | 86 | 12.5 | 8.4 | ||
57.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B | 1B | 71 | 50 | 103.0 | 15.0 | 12.6 | ||
93.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B | 1 1/4B | 78 | 54 | 103.0 | 20.0 | 28.5 | ||
116.71 € | 1 | 13 Arbeitstage | 2B | 2B | 100 | 72 | 124.0 | 32.0 | 55.4 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Hebel |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::180 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::3.92 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Spezifikationen Grundkörper | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(φ mm)
MAX. Cv-wert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften