Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 Mpa für allgemeine Einstellungen Gewindeausführung Nadelventil

Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 Mpa für allgemeine Einstellungen Gewindeausführung Nadelventil
[Features]
· Needle -shaped valve allows for easy, precise, and stable flow rate adjustment.
· Compact to help facilitate plumbing work in confined spaces.
· This processing product reacts to oxygen.
· The combined packing unique to Fujikin and design prioritizing the operability a structure with low handle torque and high sealing properties a reality.
· The handle is shaped in an easy-to-operate manner with a drip hole and it is also easy to mount a valve number nameplate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UH-14E

Teilenummer
UH-14E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

808.73 €

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Absperrventil Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/4B Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/4B Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::3.92 Länge L(mm) 70
Höhe (H)(mm) 158.0 Handgriff-Ø D(mm) 68 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Öffnungs-Ø(φ mm) 20.0 MAX. Cv-Wert 5.0 Spezifikationen Grundkörper Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl 3,92 Mpa für allgemeine Einstellungen Gewindeausführung Nadelventil, die Teilenummer ist UH-14E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UH-14E.

Technischer Support