Messing 0,98 MPa-Gewinde-Winkelmodell, Nadelstoppventil

Messing 0,98 MPa-Gewinde-Winkelmodell, Nadelstoppventil
The body features a strong forged finish, and is compact thanks to its bonnet-less shape. A design that prioritizes operability realizes a structure with low handle torque and high sealing properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DH-31A-R
DH-31B-R
DH-31C-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge L
(mm)

23.65 €

1 14 Arbeitstage 1/8B1/8B16.0

23.59 €

1 6 Arbeitstage 1/4B1/4B16.0

24.95 €

1 6 Arbeitstage 3/8B3/8B20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkelausführung Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::80 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.98
Höhe (H)(mm) 44.5 Handgriff-Ø D(mm) 35 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Öffnungs-Ø(φ mm) 5.0

Technischer Support