Messing 1,96 MPa-MINI-KUGELHÄHNE

Messing 1,96 MPa-MINI-KUGELHÄHNE
Easy to mount and operate in a confined space because it has a simple structure and can be opened and closed easily.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DBV-12B
DBV-12D
DBV-12E
DBV-12F
DBV-12H
DBV-12I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge L
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Handgriff-Ø D
(Ø)
MAX. Cv-wert

23.83 €

1 6 Arbeitstage 1/4B1/4B4031601.4

35.53 €

1 6 Arbeitstage 1/2B1/2B54.546905.0

48.83 €

1 6 Arbeitstage 3/4B3/4B61499010.1

75.05 €

1 6 Arbeitstage 1B1B75529017.5

102.88 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B1 1/2B846615035.3

167.47 €

1 6 Arbeitstage 2B2B1027215064.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl / Gas
Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -10::80
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1.96 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Spezifikationen Grundkörper Standard

Technischer Support