Messing 1 MPa-Nadelstoppventil

Messing 1 MPa-Nadelstoppventil
Being a pneumatic ball valve, it can be used optimally as an ON-OFF valve. · Lightweight and compact, saves piping space.

[Features]
· Satisfies the three requirements of high performance, short delivery time, and low price.
· This is the concept behind the new value series.
· Body is compact because it is a bonnet-less type and formed by forging.
· Needle valve allows for flow rate adjustment.
• Designed with an emphasis on operability, it adopts a structure with low handle torque and good sealing properties.
• Available in straight type and angle type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DS-11A-R
DS-11B-R
DS-11C-R
DS-11D-R
DS-31B-R
DS-31C-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkörper, Form Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge L
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Handgriff-Ø D
(mm)
Öffnungs-Ø
(φ mm)
MAX. Cv-Wert

11.94 €

1 6 Arbeitstage [Gerade] Gerade1/8B1/8B3248355.00.38

11.94 €

1 8 Arbeitstage [Gerade] Gerade1/4B1/4B3248355.00.46

14.11 €

1 6 Arbeitstage [Gerade] Gerade3/8B3/8B4049.0355.00.65

29.43 €

1 6 Arbeitstage [Gerade] Gerade1/2B1/2B5666.0507.51

12.43 €

1 13 Arbeitstage Winkelausführung1/4B1/4B16.043.5355.00.88

14.72 €

1 13 Arbeitstage Winkelausführung3/8B3/8B2044.5355.01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl / Gas Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::80 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1.0 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Spezifikationen Grundkörper Standard

Technischer Support