Messing 4,9 MPa LEISTUNGSSTARKE SERIE Nadelstoppventil

Messing 4,9 MPa LEISTUNGSSTARKE SERIE Nadelstoppventil
[Features]
· Compact, and is a no-bonnet type, and therefore free of .
· Opening and closing are eased by the low handle torque required due to a design that prioritizes operability.
▪ The needle -shaped stem allows for flow adjustment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PDS-15B-SH-R

Teilenummer
PDS-15B-SH-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.37 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Absperrventil Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl / Gas / Chemikalien
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4B Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4B Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -10::150 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::4.9 Länge L(mm) 5.0
Höhe (H)(mm) 71.0 Handgriff-Ø D(mm) 50 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Öffnungs-Ø(φ mm) 6.5 MAX. Cv-Wert 0.55 Plattenöffnungs-Ø(φ) 18.5
Abstand Plattenstirnseite - Anschlussrohrmitte(mm) 14.0 Plattendicke T (min.)(mm) 2.0 Plattendicke T (max.)(mm) 8.0
Spezifikationen Grundkörper Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Messing 4,9 MPa LEISTUNGSSTARKE SERIE Nadelstoppventil, die Teilenummer ist PDS-15B-SH-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PDS-15B-SH-R.

Technischer Support