Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundkörper, Form | Grundwerkstoff | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø (Ø) | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungs-Ø (Ø) | Dichtungswerkstoff | Knopfwerkstoff | Maximaler CV-Wert (bei vollständiger Öffnung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.80 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Aluminiumlegierung | 0.00021 | ||
309.80 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Aluminiumlegierung | 0.0012 | ||
309.80 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Aluminiumlegierung | 0.004 | ||
309.80 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Aluminiumlegierung | 0.006 | ||
309.80 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Aluminiumlegierung | 0.016 | ||
309.80 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Aluminiumlegierung | 0.031 | ||
300.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Nylon (Standard) | 0.04 | ||
309.80 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Aluminiumlegierung | 0.04 | ||
300.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Nylon (Standard) | 0.12 | ||
309.80 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Aluminiumlegierung | 0.12 | ||
300.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Nylon (Standard) | 0.15 | ||
309.80 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Aluminiumlegierung | 0.15 | ||
300.68 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Nylon (Standard) | 0.25 | ||
309.80 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Rc | 1/4 | - | Rc | 1/4 | - | NBR | Aluminiumlegierung | 0.25 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.00021 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Aluminiumlegierung | 0.00021 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.0012 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Aluminiumlegierung | 0.0012 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.004 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Aluminiumlegierung | 0.004 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.006 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Aluminiumlegierung | 0.006 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.016 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Aluminiumlegierung | 0.016 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.031 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Aluminiumlegierung | 0.031 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.04 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Aluminiumlegierung | 0.04 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.12 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Aluminiumlegierung | 0.12 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.15 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Aluminiumlegierung | 0.15 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Nylon (Standard) | 0.25 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | EPDM | Aluminiumlegierung | 0.25 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.00021 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Aluminiumlegierung | 0.00021 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.0012 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Aluminiumlegierung | 0.0012 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.004 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Aluminiumlegierung | 0.004 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.006 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Aluminiumlegierung | 0.006 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.016 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Aluminiumlegierung | 0.016 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.031 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Aluminiumlegierung | 0.031 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.04 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Aluminiumlegierung | 0.04 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.12 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Aluminiumlegierung | 0.12 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.15 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Aluminiumlegierung | 0.15 | ||
370.25 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Nylon (Standard) | 0.25 | ||
379.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | NBR | Aluminiumlegierung | 0.25 | ||
367.22 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | FKM (Standard) | Nylon (Standard) | 0.00021 | ||
376.32 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | FKM (Standard) | Aluminiumlegierung | 0.00021 | ||
367.22 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | FKM (Standard) | Nylon (Standard) | 0.0012 | ||
376.32 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | FKM (Standard) | Aluminiumlegierung | 0.0012 | ||
367.22 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | FKM (Standard) | Nylon (Standard) | 0.004 | ||
376.32 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | Winkel (L) Standard | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | Metallrohrverbindung | - | 3.18 | FKM (Standard) | Aluminiumlegierung | 0.004 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas / Chemikalien | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::1.0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundkörper, Form
Grundwerkstoff
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Dichtungswerkstoff
Knopfwerkstoff
Maximaler CV-Wert (bei vollständiger Öffnung)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften