Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2X100 |
2X125 |
2X200 |
2X239 |
3X150 |
3X160 |
3X170 |
3X180 |
3X213 |
3X236 |
3X250 |
3X260 |
3X290 |
3X305 |
3X390 |
4X200 |
4X258 |
4X275 |
5X225 |
5X250 |
5X275 |
5X290 |
5X305 |
5X330 |
5X348 |
5X402 |
5X440 |
5X460 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Riemen-Ø d (Ø) | Riemenumfang, Länge L (mm) | Min. R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 100 | 16 | ||
5.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 125 | 16 | ||
6.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 200 | 16 | ||
6.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 239 | 16 | ||
6.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 150 | 22 | ||
7.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 160 | 22 | ||
7.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 170 | 22 | ||
7.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 180 | 22 | ||
8.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 213 | 22 | ||
8.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 236 | 22 | ||
8.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 250 | 22 | ||
8.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 260 | 22 | ||
8.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 290 | 22 | ||
8.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 305 | 22 | ||
10.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 390 | 22 | ||
9.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 200 | 28 | ||
10.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 258 | 28 | ||
10.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 275 | 28 | ||
11.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 225 | 36 | ||
11.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 250 | 36 | ||
12.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 275 | 36 | ||
12.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 290 | 36 | ||
12.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 305 | 36 | ||
13.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 330 | 36 | ||
12.21 € 5.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 348 | 36 | |
14.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 402 | 36 | ||
14.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 440 | 36 | ||
15.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 460 | 36 |
Loading...
Riemenform | Geschlossenes Ende | Riemenkennwerte | Ringförmig | Riemenfarbe | Orange |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebeständigkeit(℃) | 70 | Riemenmaterial | Polyurethan |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Riemen-Ø d(Ø)
Riemenumfang, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften