Rundriemen / W□□□X□□ / Bancord 489

Rundriemen / W□□□X□□ / Bancord 489
Can be anchored at any length. Can also be used in three-dimensional complex application.

[Features]
· Heating can be applied to easily and securely join it so that the required belt length can be freely selected without worrying about the standard.
· Can be mounted without disassembling the machinery which allows for simplified management for tension adjustment, etc.
· Uses Bancoran (polyurethane) which has excellent abrasion resistance and tear resistance to provide exceptional mechanical properties.
· The Bancord® round belt has no orientation on the cross-sectional areas to achieve three-dimensional complex transmission such as multi-axis transmission or direction changes with the idler pulley.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W2X10
W2X20
W2.5X10
W2.5X20
W2.5X30
W3X10
W3X20
W3X30
W3.5X20
W3.5X30
W4X10
W5X10
W5X20
W5X30
W6X10
W6X30
W7X10
W7X20
W7X30
W8X20
W8X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Riemen-Ø d
(Ø)
Riemenumfang, Länge L
(mm)
Min. R
(mm)

19.42 €

1 6 Arbeitstage 21000017

38.11 €

1 13 Arbeitstage 22000017

20.45 €

1 6 Arbeitstage 2.51000020.5

40.18 €

1 13 Arbeitstage 2.52000020.5

59.90 €

1 13 Arbeitstage 2.53000020.5

25.77 €

1 6 Arbeitstage 31000023

50.81 €

1 13 Arbeitstage 32000023

75.83 €

1 13 Arbeitstage 33000023

59.04 €

1 13 Arbeitstage 3.52000029

88.19 €

1 13 Arbeitstage 3.53000029

35.03 €

1 6 Arbeitstage 41000029

54.75 €

1 6 Arbeitstage 51000040

86.87 €

1 13 Arbeitstage 52000040

121.22 €

1 13 Arbeitstage 53000040

67.42 €

1 6 Arbeitstage 61000040

158.56 €

1 13 Arbeitstage 63000046

83.72 €

1 13 Arbeitstage 71000052

124.17 €

1 13 Arbeitstage 72000052

186.23 €

1 13 Arbeitstage 73000052

158.53 €

1 13 Arbeitstage 82000063

254.45 €

1 13 Arbeitstage 83000063

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenform Offenes Ende Riemenkennwerte Hochspannung Riemenfarbe Weiß
Wärmebeständigkeit(℃) 50 Riemenmaterial Polyurethan

Technischer Support