Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Durchmesser B (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandelt oder nicht | Wellenform | Plattendicke t (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 39 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
15.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 39 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
11.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 41 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
17.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 41 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
12.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 44 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
18.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 44 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
12.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 44 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
19.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 44 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
13.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 48 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
21.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 48 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
13.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 53 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
22.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 53 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
14.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 28 | 58 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
24.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 28 | 58 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
14.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 58 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
24.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 58 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
15.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 63 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
25.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 63 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
16.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 68 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
27.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 68 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
18.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 45 | 79 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
29.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 45 | 79 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
19.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50 | 86 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
30.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50 | 86 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Runde Welle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
11.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 39 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
17.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 39 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
12.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 41 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
18.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 41 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
12.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 44 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
20.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 44 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
13.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 48 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
22.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 48 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
14.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 53 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
24.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 53 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
14.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 58 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
25.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 58 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
16.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 36 | 63 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
27.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 36 | 63 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
17.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 68 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
29.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 68 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
19.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 45 | 79 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
30.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 45 | 79 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
20.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50 | 86 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
32.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50 | 86 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Vierkantwelle | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA |
Loading...
Montage - Welle | Geteilt | Eigenschaften | Mit seitlicher Montagebohrung | Ausführung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Stirnfläche | Befestigung über 2 Bohrungen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Durchmesser B(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandelt oder nicht
Wellenform
Plattendicke t(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften