Endplatte 1-Bohrungsausführung

Endplatte 1-Bohrungsausführung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] 1-Kreis Endplatte mit einer Dicke von 3 bis 6 mm, erhältlich in 2 Materialarten: Eisen und Edelstahl. [Merkmale] Es kann als Halterung für Zahnräder und Lager verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPA2506
EPA2506S
EPA2806
EPA2806S
EPA3006
EPA3006S
EPA3206
EPA3206S
EPA3208
EPA3208S
EPA3508
EPA3508S
EPA3808
EPA3808S
EPA4008
EPA4008S
EPA4508
EPA4508S
EPA4510
EPA4510S
EPA5008
EPA5008S
EPA5010
EPA5010S
EPA5510
EPA5512
EPA6008
EPA6010
EPA6508
EPA6510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Innendurchmesser
(φ)
Außendurchmesser D
(φ)
Dicke T
(mm)

2.55 €

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert6.6253

4.00 €

1 6 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA6.6253

3.16 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert6.6283

4.61 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA6.6283

3.16 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert6.6304

4.61 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA6.6304

3.16 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert6.6324

5.32 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA6.6324

3.16 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert9324

5.32 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA9324

4.00 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert9355

6.84 €

2.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA9355

4.00 €

1 17 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert9385

6.80 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA9385

4.00 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert9405

7.39 €

1 6 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA9405

4.61 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert9455

8.71 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA9455

4.61 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert11455

8.71 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA11455

5.32 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert9505

10.16 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA9505

5.32 €

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert11505

10.16 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA11505

6.80 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert11556

7.43 €

3.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert13556

6.49 €

3.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert9606

7.39 €

1 6 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert11606

8.11 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert9656

8.11 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert11656

Loading...

  1. 1

Technischer Support