Endplatte Zapfenverbindungsausführung

Endplatte Zapfenverbindungsausführung
[Merkmale] Pilot Typ Endplatte mit einer Dicke von 9 bis 13 mm, erhältlich in 2 Arten von Materialien: Eisen und Edelstahl. [Merkmale] Sie kann als Halterung für Zahnräder und Lager verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPC2006
EPC2006S
EPC4508
EPC4508S
EPC5008
EPC5008S
EPC5510
EPC5510S
EPC7010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Innendurchmesser
(φ)
Außendurchmesser D
(φ)
Dicke T
(mm)

5.21 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert6.6359

9.32 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA6.6359

6.05 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert9459

11.61 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA9459

7.75 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert95013

16.46 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA95013

12.46 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert115513

25.26 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA115513

15.72 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191‑Äquiv.Brüniert137013

Loading...

  1. 1

Technischer Support