Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kautschukteilbreite (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 145 | 50 | ||
10.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 145 | 60 | ||
10.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 145 | 70 | ||
10.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 145 | 80 | ||
10.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 145 | 90 | ||
10.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | 145 | 100 | ||
13.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 150 | 195 | 50 | ||
13.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 150 | 195 | 60 | ||
13.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 150 | 195 | 70 | ||
13.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 150 | 195 | 80 | ||
13.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 150 | 195 | 90 | ||
12.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 150 | 195 | 100 | ||
14.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 200 | 245 | 50 | ||
14.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 200 | 245 | 60 | ||
14.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 200 | 245 | 70 | ||
14.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 200 | 245 | 80 | ||
14.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 200 | 245 | 90 | ||
13.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | 245 | 100 | ||
16.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 295 | 50 | ||
16.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 295 | 60 | ||
16.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 295 | 70 | ||
16.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 295 | 80 | ||
16.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 295 | 90 | ||
16.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 250 | 295 | 100 | ||
18.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 345 | 50 | ||
18.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 345 | 60 | ||
18.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 345 | 70 | ||
18.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 345 | 80 | ||
18.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 300 | 345 | 90 | ||
18.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 300 | 345 | 100 |
Loading...
Ausführung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung des zugehörigen Bauteils | Halterung | Werkstoff Grundkörper | Aluminium (EN AW-6063-T5 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kautschukteil | EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk) | Tiefe(mm) | 20 | Plattendicke(mm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukteilbreite(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften