Luftrohrhalter, gerade Ausführung 3

Luftrohrhalter, gerade Ausführung 3
Mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes are standardized. Layout is less cluttered for easier maintenance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CLFD100
CLFD150
CLFD200
CLFD250
CLFD300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKautschukteilbreite
(mm)
Breite
(mm)

15.89 €

1 9 Arbeitstage 10100145

17.77 €

1 9 Arbeitstage 10150195

20.32 €

1 9 Arbeitstage 10200245

22.49 €

1 9 Arbeitstage 10250295

25.02 €

1 9 Arbeitstage 10300345

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Halterung Werkstoff Grundkörper Aluminium (EN AW-6063-T5 Äquiv.)
Werkstoff Kautschukteil EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk) Tiefe(mm) 40 Höhe(mm) 33
Plattendicke(mm) 4

Technischer Support