Luftrohrhalter, gerade L-Ausführung

Luftrohrhalter, gerade L-Ausführung
Standardized mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes. Layout is less cluttered for easier maintenance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CLA100
CLA150
CLA200
CLA250
CLA300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKautschukteilbreite
(mm)
Breite
(mm)

17.16 €

1 9 Arbeitstage 10100145

19.11 €

1 9 Arbeitstage 10150195

21.40 €

1 9 Arbeitstage 10200245

23.93 €

1 9 Arbeitstage 10250295

25.99 €

1 9 Arbeitstage 10300345

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Halterung Werkstoff Grundkörper Aluminium (EN AW-6063-T5 Äquiv.)
Werkstoff Kautschukteil EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk) Tiefe(mm) 25 Höhe(mm) 58
Plattendicke(mm) 4

Technischer Support