Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LSP-01-FN |
LSP-01S-FN |
LSP-02-FN |
LSP-02S-FN |
LSP-03-FN |
LSP-03S-FN |
LSP-04-FN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Schraubengröße MXP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158‑Äquiv. | Brüniert | 12 | 20 | 32 | M5 | ||
29.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4308‑Äquiv. | NA | 12 | 20 | 32 | M5 | ||
29.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158‑Äquiv. | Brüniert | 14 | 23 | 38 | M5 | ||
29.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4308‑Äquiv. | NA | 14 | 23 | 38 | M5 | ||
31.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158‑Äquiv. | Brüniert | 16 | 27 | 44 | M8 | ||
31.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4308‑Äquiv. | NA | 16 | 27 | 44 | M8 | ||
37.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158‑Äquiv. | Brüniert | 22 | 34 | 57 | M8 |
Loading...
Ausführung | Anschlag | Schraubenkopf-Form | Flach |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Breite(mm)
Höhe(mm)
Dicke(mm)
Schraubengröße MXP
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften