Linearstopper Anschlagblöcke

Linearstopper Anschlagblöcke
A stopper for positioning and removal prevention that is compatible with the guide rails of the main linear manufacturers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBAH-01
SBAH-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHöhe
(mm)
Anschlagschrauben-Größe

19.47 €

1 9 Arbeitstage 1013M5

20.79 €

1 8 Arbeitstage 1016M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlag Werkstoff EN 1.1191‑Äquiv. Oberflächenbehandlung Chromatiert, Weiß
Breite(mm) 38 Schraubenkopf-Form Flach Montagebohrungs-Größe 6.6
Ausführung Anschlagschraube Schraube R

Technischer Support