Linearstopper Stopperbolzen

Linearstopper Stopperbolzen
Die Oberfläche des Kopfes ist gehärtet, um Stößen standzuhalten. 1 Sechskantmutter (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)) ist als Zubehör enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBFH6-40M
SBFH6-50M
SBFH6-60M
SBFH8-40M
SBFH8-50M
SBFH8-60M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(mm)
Schraubengröße MXP

10.24 €

1 9 Arbeitstage 1040M6x0,75

10.60 €

1 9 Arbeitstage 1050M6x0,75

11.24 €

1 9 Arbeitstage 1060M6x0,75

10.33 €

1 6 Arbeitstage 1040M8x1,0

10.71 €

1 9 Arbeitstage 1050M8x1,0

11.50 €

1 9 Arbeitstage 1060M8x1,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlag Werkstoff EN 1.1191‑Äquiv. Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt
Schraubenkopf-Form Flach

Technischer Support