Anschlagbolzen für Linearführungen / Stahl / vernickelt / Urethandämpfer / SBUH

Anschlagbolzen für Linearführungen / Stahl / vernickelt / Urethandämpfer / SBUH
Er kann in Kombination mit einer Linearbremse von Iwata Mfg. verwendet werden. Durch die Verwendung von Urethan wird das Schlaggeräusch reduziert. 1 Sechskantmutter (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)) ist als Zubehör enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBUH6
SBUH8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(mm)
Schraubengröße MXP

11.50 €

1 9 Arbeitstage 1058M6x0,75

12.45 €

1 9 Arbeitstage 1068M8x1,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlag Werkstoff EN 1.1191‑Äquiv. Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt
Außendurchmesser(φ) 15 Werkstoff der Spitze Polyurethan

Technischer Support