Sensorhalterungen / L-Modell Mitnehmer-Halterungen

Sensorhalterungen / L-Modell Mitnehmer-Halterungen
  • Sonderpreis
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBL08-00
SBL10-00
SBL15-00
SBL20-00
SBL25-00
SBL30-00
SBL35-00
SBL40-00
SBL45-00
SBL50-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKompatible Einstellhülse, Innen-Ø
(φ)
Breite B
(mm)
Tiefe T
(mm)
Höhe H
(mm)
Größe der Montagebohrung
(φ)

4.00 €

1 9 Arbeitstage 1081515223.5

4.00 €

1 9 Arbeitstage 1010,12,131815224.5

3.94 €

1 8 Arbeitstage 1015,16,172115355.5

4.23 €

1 9 Arbeitstage 1018,202515355.5

4.50 €

1 9 Arbeitstage 10252915355.5

2.44 €

1.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10303115506.5

4.61 €

1 9 Arbeitstage 10353315506.5

4.61 €

1 9 Arbeitstage 10403618506.5

4.73 €

1 9 Arbeitstage 10454018506.5

4.96 €

1 9 Arbeitstage 10504222508.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material EN 1.0330 äquiv. Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Plattendicke(mm) 1.6

Technischer Support