Sensorhalterungen / Z-Form Mitnehmer-Halterungen

Sensorhalterungen / Z-Form Mitnehmer-Halterungen
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBZ08-00
SBZ10-00
SBZ15-00
SBZ20-00
SBZ25-00
SBZ30-00
SBZ35-00
SBZ40-00
SBZ45-00
SBZ50-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKompatible Einstellhülse, Innen-Ø
(φ)
Breite B
(mm)
Tiefe T
(mm)
Höhe H
(mm)
Größe der Montagebohrung
(φ)

4.44 €

1 9 Arbeitstage 1081530.4403.5

4.73 €

1 9 Arbeitstage 1010,12,131830.4404.5

4.96 €

1 9 Arbeitstage 1015,16,172136.4405.5

5.45 €

1 9 Arbeitstage 1018,202536.4405.5

5.38 €

1 9 Arbeitstage 10252936.4405.5

5.70 €

1 9 Arbeitstage 10303145.4506.5

5.82 €

1 9 Arbeitstage 10353345.4506.5

5.94 €

1 9 Arbeitstage 10403648.4506.5

5.94 €

1 9 Arbeitstage 10454048.4506.5

5.94 €

1 9 Arbeitstage 10504252.4508.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material EN 1.0330 äquiv. Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Plattendicke(mm) 1.6

Technischer Support