Nivelliersystem Einstellschrauben mit Bohrungen

Nivelliersystem Einstellschrauben mit Bohrungen
  • Mengenrabatt
Can be used to support level adjustments for heavy machinery from the bottom up.

[Features]
· A type with a hole for inserting anchor bolts, etc.
· The width across flats of the head part is narrow, and can be turned with a small wrench.
· Ring spanner will also not fall off

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LB-A24-H13
LB-A32-H20
LB-A36-H24
LB-B24-H13
LB-B32-H20
LB-B36-H24
LBS-A24-H13
LBS-B24-H13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Schraubengröße MXP Identifikation d1
(φ)
Schraubenkopf

13.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 Äquiv.Nickel-Chrom-Beschichtung24X1.513Standard

28.21 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Nickel-Chrom-Beschichtung32X1.520Standard

21.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.1191 Äquiv.Nickel-Chrom-Beschichtung36X1.524Standard

18.35 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Nickel-Chrom-Beschichtung24X1.513Kleiner Kopf

22.52 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Nickel-Chrom-Beschichtung32X1.520Kleiner Kopf

27.12 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Nickel-Chrom-Beschichtung36X1.524Kleiner Kopf

45.67 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)kA24X1.513Standard

34.53 €

1 9 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.)kA24X1.513Kleiner Kopf

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge L 80

Technischer Support