Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LPS-1010 |
LPS-1010-M |
LPS-1208-H20 |
LPS-1208-H24 |
LPS-1510-H20 |
LPS-1510-H24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Abmessungen der Unterseite | Länge (mm) | Innendurchmesser (φ) | Schraubengröße M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Feststehende Ausführung | □100 | 100 | - | - | ||
52.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Befestigungsart | □100 | 100 | - | 10X1.5 | ||
42.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ankerausführung | □120 | 80 | 20 | - | ||
42.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ankerausführung | □120 | 80 | 24 | - | ||
50.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ankerausführung | □150 | 100 | 20 | - | ||
50.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Ankerausführung | □150 | 100 | 24 | - |
Loading...
Werkstoff | EN-JL 1040 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Nickel-Chrom-Beschichtung | Höhe(mm) | 25 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Abmessungen der Unterseite
Länge(mm)
Innendurchmesser(φ)
Schraubengröße M
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften