Nivellierplatten (hoch)

Nivellierplatten (hoch)
Can be used to support level adjustments for heavy machinery from the bottom up.

[Features]
· Convenient for when arranging machinery of different heights in a line, when cleaning under the machinery, and during maintenance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPH-0710
LPH-0710-H13
LPH-0710-H20
LPH-0710-M
LPH-1012
LPH-1012-H13
LPH-1012-H20
LPH-1012-H24
LPH-1012-M
LPH-1212
LPH-1212-H20
LPH-1212-H24
LPH-1212-M
LPH-1515
LPH-1515-H20
LPH-1515-H24
LPH-1515-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Abmessungen der Unterseite Höhe
(mm)
Innendurchmesser
(φ)
Schraubengröße M

82.49 €

1 9 Arbeitstage 10Feststehende Ausführungφ10075--

63.43 €

1 9 Arbeitstage 10Ankerausführungφ1007513-

63.43 €

1 9 Arbeitstage 10Ankerausführungφ1007620-

63.43 €

1 9 Arbeitstage 10Befestigungsartφ10075-10X1.5

85.40 €

1 9 Arbeitstage 10Feststehende Ausführungφ120100--

87.08 €

1 9 Arbeitstage 10Ankerausführungφ12010013-

87.08 €

1 9 Arbeitstage 10Ankerausführungφ12010020-

87.08 €

1 9 Arbeitstage 10Ankerausführungφ12010024-

87.08 €

1 9 Arbeitstage 10Befestigungsartφ120100-10X1.5

118.97 €

1 9 Arbeitstage 10Feststehende Ausführungφ125125--

120.65 €

1 9 Arbeitstage 10Ankerausführungφ12512520-

120.65 €

1 9 Arbeitstage 10Ankerausführungφ12512524-

120.65 €

1 9 Arbeitstage 10Befestigungsartφ120125-10X1.5

180.84 €

1 9 Arbeitstage 10Feststehende Ausführungφ150150--

125.90 €

1 9 Arbeitstage 10Ankerausführungφ15015020-

125.90 €

1 9 Arbeitstage 10Ankerausführungφ15015024-

125.90 €

1 9 Arbeitstage 10Befestigungsartφ150150-10X1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN-JL 1040 Äquiv. Oberflächenbehandlung Nickel-Chrom-Beschichtung

Technischer Support