Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 40 mm / [maximaler PV-Wert] 2.45, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +80°
DAIDO METAL bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 3 - 40 mm konfigurieren. 2.45, 2.1 - 5 N/mm² • m/s ist der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -40° bis +80°C.
Herstellerdetails:
Ölspeicherndes Lager (Buchsentyp) mit selbstschmierenden Eigenschaften.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Dicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
0.90 € 0.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
0.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
0.48 € | 100 | 14 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||
2.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | |
0.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||
0.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 10 | 1 | ||
0.85 € 0.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | |
0.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | ||
0.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | ||
0.85 € 0.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | |
0.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | ||
0.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | ||
0.85 € 0.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | |
0.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 12 | 1 | ||
0.77 € 0.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 10 | 15 | 1 | |
0.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | ||
0.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 15 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 10 | 1 | ||
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 12 | 1 | |
0.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 20 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 10 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 15 | 1 | ||
0.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 20 | 1 | ||
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 10 | 1 | |
0.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 15 | 1 | ||
0.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 20 | 1 | |
0.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 15 | 1 | ||
0.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 20 | 1 | |
0.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 25 | 1 | ||
0.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 20 | 15 | 1 | |
0.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 10 | 1.5 | ||
0.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 15 | 1.5 | ||
0.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 20 | 1.5 | ||
0.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 25 | 1.5 | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 30 | 1.5 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 25 | 20 | 1.5 | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 25 | 30 | 1.5 | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 28 | 20 | 1.5 | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 28 | 25 | 1.5 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 28 | 30 | 1.5 | |
2.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 32 | 20 | 2 | |
1.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 32 | 25 | 2 | |
1.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 32 | 30 | 2 | |
1.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 34 | 20 | 2 | |
1.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 34 | 40 | 2 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Kunstharzbasis | Öl-überzogenes POM (Öl-enthaltendes Polyacetal) | Gehäuse-Innendurchmesser Montagetoleranz | H7 |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.85 | [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) | 17.5 | Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 2.1~5.0 |
Umgebungsbedingungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::+80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gesamtlänge(mm)
Dicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften