Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 40 mm / [maximaler PV-Wert] 2.45, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +80°
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von DAIDO METAL. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 3 und 40 mm variieren. 2.45, 2.1 - 5 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +80°C.
Herstellerdetails:
Ölrückhaltendes Lager (Flanschbuchse) mit selbstschmierenden Eigenschaften.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Dicke (mm) | Der Außendurchmesser des Bundes (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | |
1.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9 | |
0.90 € 0.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 10 | |
0.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 10 | ||
0.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | 10 | |
0.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 12 | ||
0.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | 12 | ||
0.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | 12 | ||
0.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | 13 | ||
0.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | 7 | 1 | 13 | ||
0.90 € 0.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | 15 | |
0.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | 15 | ||
0.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 15 | ||
0.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 6 | 1 | 18 | ||
0.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | 18 | ||
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | 18 | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 | 18 | |
0.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 15 | 1 | 18 | ||
0.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 6 | 1 | 20 | ||
0.97 € 0.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14 | 8 | 1 | 20 | |
0.97 € 0.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14 | 10 | 1 | 20 | |
0.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 12 | 1 | 20 | ||
0.97 € 0.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | 20 | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 10 | 1 | 22 | |
0.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 12 | 1 | 22 | ||
0.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 15 | 1 | 22 | ||
0.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 20 | 1 | 22 | ||
1.11 € 0.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 17 | 10 | 1 | 23 | |
0.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 15 | 1 | 23 | ||
0.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 20 | 1 | 23 | ||
0.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 10 | 1 | 24 | ||
0.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 15 | 1 | 24 | ||
0.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 20 | 1 | 24 | ||
0.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 20 | 10 | 1 | 26 | ||
0.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 20 | 12 | 1 | 26 | ||
0.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 20 | 15 | 1 | 26 | ||
0.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 20 | 20 | 1 | 26 | |
1.18 € 0.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 23 | 10 | 1.5 | 31 | |
0.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 15 | 1.5 | 31 | ||
1.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 20 | 1.5 | 31 | ||
1.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 25 | 1.5 | 31 | ||
1.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 25 | 10 | 1.5 | 33 | ||
0.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 25 | 15 | 1.5 | 33 | |
1.21 € | 50 | 36 Arbeitstage | 10 | 22 | 25 | 20 | 1.5 | 33 | ||
1.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 25 | 25 | 1.5 | 33 | |
1.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 28 | 10 | 1.5 | 36 | ||
1.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 28 | 15 | 1.5 | 36 | ||
1.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 28 | 20 | 1.5 | 36 | ||
1.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 28 | 25 | 1.5 | 36 | |
1.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 28 | 30 | 1.5 | 36 | |
2.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 34 | 20 | 2 | 42 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 34 | 30 | 2 | 42 | |
3.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 34 | 40 | 2 | 42 | |
2.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 39 | 20 | 2 | 49 | |
2.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 39 | 30 | 2 | 49 | ||
2.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 39 | 40 | 2 | 49 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Kunstharzbasis | Öl-überzogenes POM (Öl-enthaltendes Polyacetal) | Gehäuse-Innendurchmesser Montagetoleranz | H7 |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.85 | [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) | 17.5 | Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 2.1~5.0 |
Umgebungsbedingungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::+80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gesamtlänge(mm)
Dicke(mm)
Der Außendurchmesser des Bundes(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften