Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 10 - 95 mm / [maximaler PV-Wert] 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] +20° / +100°
Die Gleitlagerbuchsen von DAIDO METAL ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 10 und 95 mm variieren. Der maximal gestattete PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 2.1 - 5 N/mm² • m/s. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von +20° bis +100°C.
Herstellerdetails:
Vorgeschmiertes Lager. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Einbau Schmiermittel einfüllen.
[Merkmale]
· Leiser Betrieb ohne Quietschen oder Klopfen.
· Geringe Reibungseigenschaften verhindern Schäden an der Welle (Paarfläche).
· Die Lageroberfläche bleibt bei minimaler Schmiermittelmenge (Fett oder Öl) nahezu verschleißfrei.
· Die Reibungskraft beim Anlauf ist äußerst gering.
· Dies ermöglicht eine gleichmäßige Rotation beim Anlauf und bei niedriger Drehzahl unter hoher Last Bedingungen.
· Hervorragende Anti-Fressen-Eigenschaften.
· Die Toleranz gegenüber Wellenfehlausrichtungen ist ausgezeichnet.
· Kann Stoßbelastungen standhalten.
· Hervorragende Lasttrageleistung auch unter oszillierenden und verschleißenden Bedingungen
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Dicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 13 | 10 | 1.5 | ||
1.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 13 | 15 | 1.5 | ||
1.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 13 | 20 | 1.5 | ||
2.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 15 | 15 | 1.5 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 15 | 20 | 1.5 | |
1.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 17 | 15 | 1.5 | |
1.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 17 | 20 | 1.5 | ||
2.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 15 | 1.5 | ||
2.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 18 | 25 | 1.5 | |
2.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 19 | 15 | 1.5 | |
3.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 19 | 20 | 1.5 | |
2.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 19 | 25 | 1.5 | ||
2.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 21 | 15 | 1.5 | |
2.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 21 | 20 | 1.5 | ||
3.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 21 | 25 | 1.5 | ||
3.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 23 | 15 | 1.5 | |
3.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 23 | 25 | 1.5 | |
4.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 30 | 1.5 | ||
2.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 25 | 15 | 1.5 | ||
3.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 25 | 20 | 1.5 | ||
3.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 25 | 25 | 1.5 | ||
2.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 27 | 15 | 1.5 | ||
3.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 27 | 20 | 1.5 | ||
3.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 27 | 25 | 1.5 | ||
3.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 28 | 15 | 1.5 | ||
4.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 28 | 25 | 1.5 | ||
4.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 28 | 30 | 1.5 | |
4.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 34 | 20 | 2 | |
6.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 34 | 40 | 2 | |
8.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 39 | 50 | 2 | ||
4.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 44 | 20 | 2 | ||
6.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 44 | 30 | 2 | ||
16.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 55 | 60 | 2.5 | ||
14.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 60 | 40 | 2.5 | ||
20.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 60 | 60 | 2.5 | ||
21.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 65 | 60 | 2.5 | ||
16.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 65 | 70 | 40 | 2.5 | |
17.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 75 | 40 | 2.5 | ||
19.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 75 | 80 | 40 | 2.5 | ||
21.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 85 | 40 | 2.5 | ||
41.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 85 | 80 | 2.5 | ||
24.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 85 | 90 | 40 | 2.5 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Kunstharzbasis | Öl-überzogenes POM (Öl-enthaltendes Polyacetal) | Gehäuse-Innendurchmesser Montagetoleranz | H7 |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 2.1~5.0 | Umgebungsbedingungen | Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest | Betriebstemperaturbereich(°C) | +20::+100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gesamtlänge(mm)
Dicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften