Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B1/6BR12-20DM |
B1/6BR20-40DM |
B1/6BR30-50DM |
B1/6TU25-15-30DM |
B1/6TU30-15-50DM |
B1/6TU40-20-60DM |
B1/8BR12-20DM |
B1/8BR20-40DM |
B1/8BR30-50DM |
B1/8TU40-20-50DM |
B1/8TU45-35-40DM |
B1/8TU55-45-50DM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Symbol | Innendurchmesser | Außendurchmesser (φ) | Gesamtlänge (mm) | Laufflächendruck (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | B1/6 | - | 12.50 | 20 | 10–30 | ||
20.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | B1/6 | - | 20.45 | 40 | 10–30 | ||
35.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | B1/6 | - | 30.55 | 50 | 10–30 | ||
21.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | B1/6 | 14.10 | 25.55 | 30 | 10–30 | ||
28.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | B1/6 | 14.10 | 30.55 | 50 | 10–30 | ||
57.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | B1/6 | 19.00 | 40.60 | 60 | 10–30 | ||
11.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | B1/8 | - | 12.50 | 20 | 1–10 | ||
20.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | B1/8 | - | 20.45 | 40 | 1–10 | ||
35.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | B1/8 | - | 30.55 | 50 | 1–10 | ||
47.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | B1/8 | 19.00 | 40.60 | 50 | 1–10 | ||
31.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | B1/8 | 34.05 | 45.75 | 40 | 1–10 | ||
47.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | B1/8 | 44.05 | 55.60 | 50 | 1–10 |
Loading...
Form | Rohr | Werkstoff | Metallaufbau |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Symbol
Innendurchmesser
Außendurchmesser(φ)
Gesamtlänge(mm)
Laufflächendruck(MPa)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften