Gleitlagerbuchsen / DM / Bronze

Gleitlagerbuchsen / DM / Bronze
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 10 - 60 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] +200°



DAIDO METAL bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 10 und 60 mm variieren. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von +200°C.



Herstellerdetails:
Ölfreies Lager auf Metallbasis (fertige Buchsen), bei dem ein Festschmierstoff fein und gleichmäßig in einem Bronzegrundmetall verteilt ist.

[Merkmale]
· Bronzelegierungen werden als Standardmaterial für Thermalloy Typ D und auch für Standardteile wie fertige Buchsen angeboten. (Bleibronze-Produkte werden nur auf Bestellung gefertigt.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DM10012060
DM101610
DM101615
DM101620
DM121810
DM121815
DM121816
DM121820
DM121825
DM121830
DM131915
DM131920
DM142015
DM142020
DM152115
DM152120
DM162215
DM162216
DM162220
DM162230
DM162235
DM182415
DM182425
DM202815
DM202816
DM202820
DM202830
DM202840
DM203020
DM203025
DM203030
DM203035
DM203040
DM253316
DM253320
DM253325
DM253330
DM253340
DM253520
DM253525
DM253530
DM253540
DM283830
DM303820
DM303825
DM303830
DM303840
DM303850
DM304025
DM304030
DM304035
DM304040
DM304050
DM314030
DM314040
DM324225
DM324230
DM354430
DM354435
DM354530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gesamtlänge
(mm)

294.37 €

1 24 Arbeitstage 1010012060

19.59 €

1 5 Arbeitstage 10101610

21.62 €

1 5 Arbeitstage 10101615

20.41 €

9.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101620

20.26 €

1 5 Arbeitstage 10121810

19.51 €

10.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121815

23.67 €

1 5 Arbeitstage 10121816

21.31 €

10.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121820

28.57 €

10 37 Arbeitstage 10121825

30.50 €

1 5 Arbeitstage 10121830

23.89 €

1 5 Arbeitstage 10131915

26.07 €

1 5 Arbeitstage 10131920

23.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10142015

26.08 €

1 5 Arbeitstage 10142020

25.02 €

1 5 Arbeitstage 10152115

27.44 €

1 5 Arbeitstage 10152120

26.05 €

1 5 Arbeitstage 10162215

27.19 €

1 5 Arbeitstage 10162216

28.34 €

1 5 Arbeitstage 10162220

36.17 €

1 5 Arbeitstage 10162230

40.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162235

27.42 €

1 5 Arbeitstage 10182415

32.12 €

10 37 Arbeitstage 10182425

29.85 €

1 37 Arbeitstage 10202815

30.53 €

1 5 Arbeitstage 10202816

32.17 €

1 5 Arbeitstage 10202820

38.81 €

1 5 Arbeitstage 10202830

47.51 €

1 37 Arbeitstage 10202840

35.17 €

1 5 Arbeitstage 10203020

37.86 €

1 5 Arbeitstage 10203025

41.32 €

1 5 Arbeitstage 10203030

47.59 €

1 5 Arbeitstage 10203035

52.60 €

1 5 Arbeitstage 10203040

35.08 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage 10253316

36.71 €

1 36 Arbeitstage 10253320

40.51 €

1 5 Arbeitstage 10253325

42.17 €

1 5 Arbeitstage 10253330

52.55 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage 10253340

37.71 €

1 5 Arbeitstage 10253520

42.20 €

1 5 Arbeitstage 10253525

47.60 €

1 5 Arbeitstage 10253530

54.68 €

1 5 Arbeitstage 10253540

50.03 €

10 37 Arbeitstage 10283830

42.05 €

1 Verfügbar 36 Arbeitstage 10303820

47.43 €

1 37 Arbeitstage 10303825

50.67 €

1 37 Arbeitstage 10303830

56.38 €

1 5 Arbeitstage 10303840

61.53 €

1 5 Arbeitstage 10303850

48.02 €

1 5 Arbeitstage 10304025

52.54 €

1 5 Arbeitstage 10304030

56.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10304035

57.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10304040

62.84 €

1 5 Arbeitstage 10304050

52.57 €

1 5 Arbeitstage 1031.54030

58.11 €

1 5 Arbeitstage 1031.54040

65.13 €

1 5 Arbeitstage 10324225

73.02 €

1 5 Arbeitstage 10324230

50.87 €

1 5 Arbeitstage 10354430

54.82 €

1 5 Arbeitstage 10354435

55.80 €

1 51 Arbeitstage 10354530

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Ausführung Metallwerkstoff Bronze Gehäuse-Innendurchmesser Montagetoleranz H7
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.85 [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) 10 Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 1.1~2.0
Umgebungsbedingungen Fremdkörperfest / In Wasser Betriebstemperaturbereich(°C) ::+200

Technischer Support