Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 6 - 60 mm / [Betriebstemperaturbereich] -70° / +200°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von DAIDO METAL. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 6 - 60 mm konfigurieren. Zwischen -70° bis +200°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Ölfreies Lager auf Metallbasis, bei dem ein Festschmierstoff (Graphit) fein und gleichmäßig in einem Bronzegrundmetall verteilt ist.
D-Typ ist eine allgemeine Thermalloy-Sorte, die unter einer Vielzahl von Bedingungen eingesetzt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
14.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 10 | ||
17.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 14 | 8 | ||
19.47 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 8 | 14 | 10 | ||
21.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 14 | 16 | ||
21.18 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 12 | ||
22.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
23.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 20 | ||
20.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 10 | ||
21.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 12 | ||
23.69 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 16 | ||
25.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 20 | ||
27.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 16 | ||
28.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 20 | ||
30.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 25 | ||
32.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 16 | ||
35.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 20 | ||
41.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 30 | ||
37.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 20 | ||
42.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 25 | ||
47.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 30 | ||
48.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 25 | ||
52.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 30 | ||
57.50 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 40 | ||
70.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 45 | 50 | ||
69.41 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | 40 | 50 | 40 | ||
76.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 55 | 45 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Metallwerkstoff | Bronze | Umgebungsbedingungen | Fremdkörperfest / In Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -70::200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften