Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 8 - 150 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -70° / +250°
Die Gleitlagerbuchsen von DAIDO METAL ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 8 und 150 mm variieren. 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Zwischen -70° bis +250°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Ölfreies Lager für hohe Belastung (Buchsentyp).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € 5.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 8 | |
12.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 10 | |
10.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 8 | ||
10.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 10 | ||
10.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 12 | ||
11.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 15 | ||
93.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 70 | ||
148.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 90 | ||
10.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 8 | ||
10.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 10 | ||
9.54 € 4.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 12 | |
12.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 20 | ||
140.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 110 | 130 | 80 | ||
154.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 120 | 140 | 80 | ||
189.61 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | 120 | 140 | 120 | ||
11.45 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 8 | ||
10.12 € 6.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 10 | |
12.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 12 | ||
12.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 15 | ||
12.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 16 | ||
12.53 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 20 | ||
14.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 25 | ||
15.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 30 | ||
13.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 10 | ||
15.81 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 15 | ||
16.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 20 | ||
17.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 25 | ||
19.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 30 | ||
14.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 10 | ||
14.81 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 12 | ||
16.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 20 | ||
14.97 € 8.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 20 | 25 | |
19.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 30 | ||
344.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | 170 | 150 | ||
14.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 10 | ||
12.93 € 6.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 12 | |
16.45 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 15 | ||
16.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 16 | ||
14.88 € 7.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 20 | |
17.57 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 25 | ||
18.17 € 8.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 30 | ||
26.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 40 | ||
14.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 10 | ||
15.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 12 | ||
14.29 € 8.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22 | 15 | |
16.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 16 | ||
16.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 20 | ||
17.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 25 | ||
20.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 30 | ||
22.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 35 | ||
26.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 40 | ||
19.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 10 | ||
20.82 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 15 | ||
20.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 16 | ||
21.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 20 | ||
22.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 25 | ||
22.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 30 | ||
23.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 35 | ||
24.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 40 | ||
21.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 26 | 20 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Metallwerkstoff | Basiert auf hochfester Messinglegierung | Gehäuse-Innendurchmesser Montagetoleranz | H7 |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.5 | [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) | 29 | Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 |
Umgebungsbedingungen | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest | Betriebstemperaturbereich(°C) | -70::+250 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften