Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 10 - 100 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -70° / +250°
Die Gleitlagerbuchsen von DAIDO METAL gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 10 und 100 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Zwischen -70° bis +250°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Ölfreies Lager für hohe Lasten (Flanschbuchsentyp).
[Merkmale]
· Ölfreies Lager auf Kupferbasis für Schwerlastanwendungen, in das Festschmierstoffstopfen eingebettet sind.
· Wählen Sie Basismetall und Stopfen entsprechend aus je nach Anwendung und Arbeitsbedingungen.
· Wartungsfrei, keine Ölzufuhr erforderlich.
· Ausgezeichnete Verschleißfestigkeitseigenschaften.
· Ausgezeichnete Verschleißfestigkeitseigenschaften zeigen sich bei Anwendungen, bei denen die Ölfilmbildung schwierig ist, wie z hin- und hergehende, intermittierende und oszillierende Bewegungen unter Bedingungen hoher Last und niedriger Geschwindigkeit.
· Niedriger Reibungskoeffizient.
· Kann in einem breiten Temperaturbereich von niedrig bis hoch verwendet werden.
· Freie Gestaltung der Form und Größe ist möglich.
· Hervorragende Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit.
· Kann in Fluss- oder Meerwasser, in speziellen Flüssigkeiten, bei denen chemische Beständigkeit der Metallbasis und des Festschmierstoffs erforderlich ist, und in Gas, wo Öl, verwendet werden Die Versorgung ist schwierig.
· Hervorragende Schlagfestigkeit.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Der Außendurchmesser des Bundes (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 10 | 16 | ||
14.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 15 | 16 | ||
12.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 12 | 20 | ||
10.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 15 | 20 | |
136.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 80 | 150 | ||
11.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 10 | 22 | |
13.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 15 | 22 | ||
13.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 17 | 22 | ||
15.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 20 | 22 | ||
157.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 120 | 140 | 80 | 170 | ||
15.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 10 | 25 | ||
14.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 15 | 25 | |
15.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 20 | 25 | ||
16.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 25 | 25 | ||
18.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 30 | 25 | ||
19.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 20 | 26 | ||
19.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 15 | 27 | ||
19.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 20 | 27 | ||
18.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 25 | 27 | |
19.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 10 | 28 | ||
18.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 15 | 28 | |
19.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 20 | 28 | |
22.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 30 | 28 | ||
18.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22 | 15 | 29 | |
21.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 18 | 29 | ||
21.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 20 | 29 | ||
22.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 23 | 29 | ||
23.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 25 | 29 | ||
23.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 30 | 29 | ||
24.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 35 | 29 | ||
26.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 40 | 29 | ||
21.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 15 | 32 | ||
22.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 20 | 32 | ||
23.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 30 | 32 | ||
21.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 15 | 40 | ||
23.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | ||
23.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 25 | 40 | ||
24.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||
28.06 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | ||
24.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 20 | 45 | ||
27.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 25 | 45 | ||
30.92 € | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 35 | 45 | ||
32.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 40 | 45 | ||
31.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 35 | 50 | 45 | |
29.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 20 | 50 | ||
32.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 25 | 50 | ||
33.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 30 | 50 | ||
35.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 35 | 50 | ||
38.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 35 | 60 | ||
34.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 40 | 40 | 50 | ||
32.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31.5 | 40 | 30 | 50 | ||
33.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31.5 | 40 | 35 | 50 | ||
34.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 31.5 | 40 | 40 | 50 | ||
34.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 45 | 20 | 60 | ||
36.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 45 | 25 | 60 | ||
38.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 45 | 30 | 60 | ||
38.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 45 | 35 | 60 | ||
39.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 45 | 40 | 60 | ||
42.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 45 | 50 | 60 | ||
39.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 50 | 30 | 65 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Metallwerkstoff | Basiert auf hochfester Messinglegierung | Gehäuse-Innendurchmesser Montagetoleranz | H7 |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.5 | [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) | 29 | Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 |
Umgebungsbedingungen | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest | Betriebstemperaturbereich(°C) | -70::+250 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gesamtlänge(mm)
Der Außendurchmesser des Bundes(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften