Gleitlagerbuchsen / DBB01 / geschlitzt

Gleitlagerbuchsen / DBB01 / geschlitzt
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 4 - 95 mm / [maximaler PV-Wert] 2.62, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +120°



DAIDO METAL bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 4 bis 95 mm zu wählen. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 2.62, 2.1 - 5 N/mm² • m/s. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -40° bis +120°C.



Herstellerdetails:
Ölspeicherndes Lager (Buchsentyp) mit selbstschmierenden Eigenschaften.

[Merkmale]
· Kann ohne Öl verwendet werden.
· Hochlast- und Hochgeschwindigkeitsfähigkeiten.
· Stabile Form und Abmessungen sowie dünnwandige Konstruktion für kompaktes Gerätedesign.
· Hervorragende Verschleißfestigkeit an Stellen, an denen die Ölfilmbildung aufgrund von Hin- und Herbewegungen, häufigem Starten und Stoppen usw. schwierig ist.
· Große Auswahl an Standardteile wie umwickelte Buchsen, Anlaufscheiben, Gleitplatten usw. sind verfügbar.
· Kompatibel mit DDK05-Trockenlagern und DBX01-Lagern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DBB0504
DBB0505
DBB0506
DBB0508
DBB0605
DBB0606
DBB0607
DBB0608
DBB0610
DBB0705
DBB0707
DBB0710
DBB0712
DBB0806
DBB0808
DBB0810
DBB0812
DBB1006
DBB1007
DBB1008
DBB10070
DBB1010
DBB1012
DBB1015
DBB1020
DBB1206
DBB1208
DBB1210
DBB1212
DBB1215
DBB1220
DBB1410
DBB1412
DBB1415
DBB1420
DBB1510
DBB1512
DBB1515
DBB1520
DBB1525
DBB1610
DBB1612
DBB1615
DBB1620
DBB1625
DBB1810
DBB1812
DBB1815
DBB1820
DBB1825
DBB2010
DBB2012
DBB2015
DBB2020
DBB2025
DBB2030
DBB2210
DBB2212
DBB2215
DBB2220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Dicke
(mm)

1.49 €

0.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105741

1.14 €

1 5 Arbeitstage 105751

1.53 €

1 5 Arbeitstage 105761

1.51 €

1 5 Arbeitstage 105781

1.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106851

1.59 €

1 5 Arbeitstage 106861

1.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106871

1.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106881

1.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1068101

1.33 €

1 5 Arbeitstage 107951

1.33 €

1 5 Arbeitstage 107971

1.87 €

1 5 Arbeitstage 1079101

1.75 €

1 5 Arbeitstage 1079121

2.06 €

1 5 Arbeitstage 1081061

1.88 €

1 5 Arbeitstage 1081081

2.10 €

1 5 Arbeitstage 10810101

2.10 €

1 5 Arbeitstage 10810121

2.27 €

1 5 Arbeitstage 10101261

2.27 €

1 5 Arbeitstage 10101271

2.27 €

1 5 Arbeitstage 10101281

54.15 €

1 5 Arbeitstage 10100105702.5

2.43 €

1 5 Arbeitstage 101012101

2.59 €

1 5 Arbeitstage 101012121

2.58 €

1 5 Arbeitstage 101012151

2.73 €

1 5 Arbeitstage 101012201

1.81 €

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10121461

1.52 €

1 5 Arbeitstage 10121481

2.43 €

1 5 Arbeitstage 101214101

2.59 €

1 5 Arbeitstage 101214121

2.58 €

1 5 Arbeitstage 101214151

3.01 €

1 5 Arbeitstage 101214201

2.05 €

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101416101

2.05 €

1.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101416121

2.88 €

1 5 Arbeitstage 101416151

3.01 €

1 5 Arbeitstage 101416201

2.58 €

1 5 Arbeitstage 101517101

2.73 €

1 5 Arbeitstage 101517121

2.30 €

1.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101517151

3.33 €

1 5 Arbeitstage 101517201

3.48 €

1 5 Arbeitstage 101517251

2.73 €

1 5 Arbeitstage 101618101

2.30 €

1.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101618121

3.33 €

1 5 Arbeitstage 101618151

3.66 €

1 5 Arbeitstage 101618201

3.84 €

1 5 Arbeitstage 101618251

3.01 €

1 5 Arbeitstage 101820101

3.17 €

1 5 Arbeitstage 101820121

3.17 €

1 5 Arbeitstage 101820151

3.84 €

1 5 Arbeitstage 101820201

4.26 €

1 5 Arbeitstage 101820251

3.02 €

1 5 Arbeitstage 102023101.5

2.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102023121.5

4.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102023151.5

4.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102023201.5

4.71 €

1 5 Arbeitstage 102023251.5

4.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102023301.5

4.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102225101.5

3.21 €

1 5 Arbeitstage 102225121.5

3.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102225151.5

4.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102225201.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Ausführung Kunstharzbasis Öl-überzogenes POM (Öl-enthaltendes Polyacetal) Gehäuse-Innendurchmesser Montagetoleranz H7
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 2.5 [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) 68.6 Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 2.1~5.0
Umgebungsbedingungen Schwingungsfest Betriebstemperaturbereich(°C) -40::+120

Technischer Support