Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 60 mm / [maximaler PV-Wert] 1.72, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°
DAIDO METAL bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 3 bis 60 mm zu wählen. Der maximal gestattete PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1.72, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -200° bis +280°C.
Herstellerdetails:
Verbundlager (Flanschbuchsentyp) mit geringen Reibungseigenschaften, das Metalleigenschaften wie Festigkeit und Dimensionsstabilität optimiert.
[Merkmale]
· Die Lageroberfläche hat einen so niedrigen statischen und dynamischen Reibungskoeffizienten dass die Oberfläche ohne Schmierung reibungslos läuft.
· Sogenannter „StickSlip“ tritt nicht auf.
· Auch in Öl unbedenklich einsetzbar.
· Einsetzbar im Temperaturbereich von -200°C bis +280°C.
· Anpassbar an den Betrieb unter hoher Belastung, Stoßbelastung, intermittierendem Betrieb und hin- und hergehender Bewegung.
· Frei von elektrostatischer Induktion (im eingebauten Zustand hat jedes Lager einen elektrischen Widerstand von 1 bis 10 Ω pro 1 cm2).
· Die Lageroberfläche verfügt über eine hervorragende chemische Beständigkeit. Es wird auch nicht durch Lösungsmittel wie Erdöl und Alkohol angegriffen.
· Beschädigt die Oberfläche der Eingriffskomponente nicht.
· Längere Oberflächenlebensdauer.
· Das Lager ist leicht und dünn (3 mm). am dicksten), so dass es nicht viel Platz benötigt. Mit anderen Worten: Das Design ist kompakter.
· Minimiert Betriebsgeräusche.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Dicke (mm) | Der Außendurchmesser des Bundes (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 4.6 | 3 | 0.8 | 7 | |
2.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 4.6 | 5 | 0.8 | 7 | ||
1.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 5.6 | 4 | 0.8 | 9 | |
2.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 5.6 | 6 | 0.8 | 9 | ||
1.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 10 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 10 | |
1.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
2.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 12 | |
2.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | 12 | |
2.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 7 | 1 | 12 | ||
1.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | 12 | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | 12 | ||
2.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | 13 | ||
1.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | 7 | 1 | 13 | ||
2.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | 10 | 1 | 13 | ||
2.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | 12 | 1 | 13 | ||
2.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | 15 | |
2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | 15 | |
2.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 15 | |
3.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 12 | 1 | 15 | ||
3.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 6 | 1 | 18 | ||
3.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 7 | 1 | 18 | ||
2.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | 18 | ||
3.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | 18 | ||
2.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 | 18 | |
2.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 15 | 1 | 18 | |
2.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 6 | 1 | 20 | ||
3.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 7 | 1 | 20 | ||
3.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 8 | 1 | 20 | ||
2.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 10 | 1 | 20 | ||
2.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14 | 12 | 1 | 20 | |
3.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | 20 | ||
2.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14 | 20 | 1 | 20 | |
2.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 10 | 1 | 22 | |
3.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 12 | 1 | 22 | ||
3.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 15 | 1 | 22 | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 16 | 20 | 1 | 22 | |
3.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 10 | 1 | 23 | ||
2.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 17 | 12 | 1 | 23 | |
2.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 15 | 1 | 23 | ||
3.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 17 | 20 | 1 | 23 | |
5.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 25 | 1 | 23 | ||
2.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 18 | 10 | 1 | 24 | |
3.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 18 | 12 | 1 | 24 | |
3.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 18 | 15 | 1 | 24 | |
3.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 20 | 1 | 24 | ||
5.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 25 | 1 | 24 | ||
3.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 20 | 10 | 1 | 26 | |
3.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 20 | 12 | 1 | 26 | |
3.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 18 | 20 | 15 | 1 | 26 | |
5.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 20 | 20 | 1 | 26 | ||
4.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 20 | 25 | 1 | 26 | ||
3.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 23 | 10 | 1.5 | 31 | |
3.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 12 | 1.5 | 31 | |
5.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 15 | 1.5 | 31 | ||
4.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 23 | 20 | 1.5 | 31 | |
4.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 23 | 25 | 1.5 | 31 | ||
5.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 23 | 30 | 1.5 | 31 | |
4.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 25 | 10 | 1.5 | 33 | ||
4.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 25 | 12 | 1.5 | 33 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Verbundschichtaufbau LF | Stahl/Sinterbronze/Polytetrafluorethylen | Gehäuse-Innendurchmesser Montagetoleranz | H7 |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 1 | [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) | 137 | Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 |
Umgebungsbedingungen | Standard / In Öl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -200::+280 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gesamtlänge(mm)
Dicke(mm)
Der Außendurchmesser des Bundes(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften