Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PA18100 |
PA18125 |
PA18150 |
PA1875 |
PA28100 |
PA28125 |
PA28150 |
PA35100 |
PA35150 |
PA35300 |
PA38125 |
PA48100 |
PA48125 |
PA50100 |
PA50150 |
PA50300 |
PA75150 |
PA75200 |
PA75250 |
PA75300 |
PA75400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite W (mm) | Länge L (mm) | Befestigungsbohrungs-Abstand (mm) | Schrauben-Ausführung | Befestigungsbohrungs-Schraube (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 100 | 25 | M6 mit Innensechskant | 2 | ||
52.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 125 | 25 | M6 mit Innensechskant | 2 | ||
58.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 150 | 25 | M6 mit Innensechskant | 2 | ||
35.93 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 18 | 75 | 15 | M6 mit Innensechskant | 2 | ||
50.31 € | 10 | 37 Arbeitstage | 10 | 28 | 100 | 25 | M6 mit Innensechskant | 2 | ||
57.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 125 | 25 | M6 mit Innensechskant | 2 | ||
64.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 150 | 25 | M6 mit Innensechskant | 2 | ||
54.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 100 | 20 | M8 Flachschraube | 2 | ||
69.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 150 | 20 | M8 Flachschraube | 3 | ||
122.00 € | 1 | 36 Arbeitstage | 10 | 35 | 300 | 20 | M8 Flachschraube | 5 | ||
71.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 125 | 25 | M6 mit Innensechskant | 2 | ||
72.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 100 | 25 | M6 mit Innensechskant | 2 | ||
82.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 125 | 25 | M6 mit Innensechskant | 2 | ||
75.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 100 | 20 | M8 Flachschraube | 2 | ||
94.20 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | 50 | 150 | 20 | M8 Flachschraube | 3 | ||
142.75 € | 2 | 37 Arbeitstage | 10 | 50 | 300 | 20 | M8 Flachschraube | 5 | ||
100.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 75 | 150 | 20 | M8 Flachschraube | 4 | ||
112.77 € 72.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 75 | 200 | 20 | M8 Flachschraube | 6 | |
138.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 75 | 250 | 20 | M8 Flachschraube | 6 | ||
171.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 75 | 300 | 20 | M8 Flachschraube | 8 | ||
235.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 75 | 400 | 20 | M8 Flachschraube | 8 |
Loading...
Werkstoff | Metallaufbau | Metallwerkstoff-Aufbau | Basiert auf hochfester Messinglegierung | Schmierung | Wartungsfrei |
---|---|---|---|---|---|
Dicke t(mm) | 10 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 29 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.5 |
Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2·m/s) | 1.65 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Breite W(mm)
Länge L(mm)
Befestigungsbohrungs-Abstand(mm)
Schrauben-Ausführung
Befestigungsbohrungs-Schraube(Stk.)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften