Daibes DBB01-Gleitplatte

Daibes DBB01-Gleitplatte
[Features]
· The bearing is made of plastic materials with excellent properties, one of which is polyacetal resin. This resin is implanted with oleophilic fibers and special fillers in a uniform dispersion. The result is an oil-retaining bearing with self-lubricating properties.
· Can be used completely oil free.
· Can be used with high load and high-speed lateral operations.
· The size and shape are stable, and the thin walls provide a compact design.
· Demonstrates excellent abrasion-resistant properties in roundtrip movement, oscillatory movement, frequent stops and starts, and other operation areas that cause difficulty for oil membrane configurations.
· An abundant variety of standard products such as rolled bushings, thrust bearings, and slide plates is available.
· Compatible with DDK05 dry bearings and DBX01 bearings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SS200DBB

Teilenummer
SS200DBB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

135.04 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführungsart Gleitführung Werkstoff Kunstharzbasis Kunststoff Polyacetal
Schmierung Wartungsfrei Dicke(mm) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Daibes DBB01-Gleitplatte, die Teilenummer ist SS200DBB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS200DBB.

Technischer Support